Skip to main content

電子製造におけるITとOTのシームレスな連携

エンジニアリング、製造、ITの分断を解消し、透明性の向上と複雑性の低減を実現します。AIを活用したクローズドループ運用を可能にし、電子製造全体で、より柔軟かつ持続可能なプロセスを構築します。

工場運営を、より柔軟で強靭なものへ

電子機器メーカーには、納期短縮、複雑性への対応、レジリエンスの確保がこれまで以上に求められています。しかし、ITとOTを分断してしまうと、工場全体の可視性や俊敏性を妨げる要因となります。ITとOTを統合することで、リアルタイムな状況把握とオペレーションの効率化を実現し、より柔軟でつながる製造環境を構築できます。

複雑化する電子製造のパフォーマンスを向上

Semicon UC Ensuring uptime

多品種・短サイクル製造を加速

エンジニアリング、計画、製造現場のオペレーションを連携することで、頻繁な製品変更、製品ライフサイクルの短期化、多様な製品バリエーションに対応しながら、スピードと一貫性を維持します。

IT/OT data integration breaks data silos and enables scalable, secure, data driven digitalization across plants & enterprises

製造現場をエンドツーエンドで可視化

SMTライン、組立、検査、トレーサビリティシステムをつなぎ、製造プロセス全体をリアルタイムに可視化。問題の早期発見と、迅速かつ的確な意思決定を支援します。

Infinity-shaped loop with charts, buildings, and two workers interacting along a circular workflow graphic.

複雑な製品とプロセスをシンプルに

設計、プロセスエンジニアリング、製造にまたがるデータを統合し、手作業による情報の受け渡しを削減。ワークフローを効率化し、増大する製品とプロセスの複雑性に対応します。

コネクテッドマニュファクチャリングの基盤構築

Hermes規格による装置間通信の標準化

Hermes規格は、SMT装置間のスムーズな通信を可能にし、従来のインターフェースに代わって、より効率的なライン統合を実現します。

  • SMTラインにおける装置間接続をシンプル化
  • データ交換の一貫性を確保し、連携を強化
  • 新規設備導入時の統合作業負荷を軽減

CFXでデータを全て可視化

GEAのCFX(Connected Factory Exchange)規格は、電子製造全体にわたるイベント駆動型の包括的データフレームワークを提供します。

CFXを活用することで:

  • CFXブローカーを介してSMT装置を容易に統合
  • 装置、工程、システム全体のリアルタイムデータを取得
  • エンドツーエンドのトレーサビリティと可視性を実現
  • 生産データを実行可能なインサイトへと変換し、最適化を推進
A facility with electronic equipment and machinery in operation.

Related resources