Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
City skyline reflected on a river under a blue sky, with the Siemens Xcelerator X shape over the buildings.
Digitale Plattform

Building X

Steuern Sie den Betrieb Ihrer Gebäude von einer Plattform aus. Treffen Sie datengestützte Entscheidungen, um Nachhaltigkeit, Betrieb und Leistung zu verbessern, indem Sie Bereiche wie Energieverbrauch, Komfort und Sicherheit der Mieter sowie Wartung und Schutz optimieren.

Treten Sie unserem partner ecosystem bei

Dienstleistungen anbieten, Apps verkaufen oder entwickeln — erfahren Sie, wie wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um das beste Kundenerlebnis zu bieten.

Was ist Building X?

Building X ist eine Plattform, auf der die Anwendungen ausgeführt werden, die Ihnen bei der Verwaltung des Gebäudebetriebs helfen. Es bietet eine zentrale Grundlage für sichere Echtzeitdaten, die eine Vielzahl von Anwendungsfällen unterstützen.

Die für die Building X platform angebotenen Anwendungen decken alle Branchen und Hauptanwendungsfallkategorien im Bauwesen ab:

  • Energie und Nachhaltigkeit
  • Sicherheit und Geborgenheit
  • Betrieb und Wartung
  • + weitere werden entwickelt

Erkunden Sie die Anwendungen

Warum Building X?

80% der Baukosten stammen aus dem Betrieb. Gebäude verursachen 40% der weltweiten Emissionen und 75% der Gesamtemissionen stammen aus dem Energieverbrauch. Das Gebäudemanagement muss verbessert werden, um sowohl dem Klimawandel entgegenzuwirken als auch die Rentabilität zu verbessern. Es ist Zeit: Springen Sie mit einer offenen, flexiblen Lösung in die Zukunft.

30% Energieeinsparungen

Dank datengesteuerter Energieeffizienzoptimierungen erzielen Kunden mit Building X Energieeinsparungen von bis zu 30%.

10% Nettobetriebsergebnis

Kunden erzielen dank intelligenterer betrieblicher Arbeitsabläufe und beschleunigter Problemlösung bis zu 10% mehr Nettobetriebserträge.

Rund um die Uhr Transparenz

Profitieren Sie von Transparenz rund um die Uhr mit beispielloser IT- und OT-Integration über alle Systeme eines Gebäudes hinweg und durchbrechen Sie Datensilos.

Erkunden Sie Building X X-Anwendungen

Erkunden Sie unsere leistungsstarke Suite von KI-fähigen Anwendungen, die darauf ausgelegt sind, jeden Aspekt Ihres Gebäudebetriebs in jeder Branche zu optimieren.

Abbildung der KI-fähigen Anwendungskonnektivität für Building X, die auf einem Tablet mit Gebäuden der Stadt angezeigt wird.

Erfahren Sie, wie Kunden Building X nutzen

Der Buchstabe X mit der Einlage einer farbenfrohen Fotografie eines Stadtgebäude-Panoramas.

Building X X-Kunden

Entdecken Sie, wie Ihre Gebäude der Zukunft gerecht werden können.

Building X wird uns nicht nur dabei helfen, unsere Gebäude zu modernisieren, sondern auch unser Unternehmen dabei unterstützen, seine Kosten zu senken, unsere Effizienz zu steigern und cybersichere Lösungen anzubieten, während wir insgesamt für zukünftige Herausforderungen gerüstet sind.
Ville Kautto, Leiter der Instandhaltung, Finnische Universitätsimmobilien (SYK)
Anwenderbericht

PRODEA Investments

PRODEA Investments, die größte Immobilieninvestmentgesellschaft in Griechenland mit einem Portfolio von 345 Vermögenswerten, hebt die Nachhaltigkeit ihrer Gebäude auf ein neues Niveau.

Schaffung nachhaltiger und autonomer Gebäude

Unternehmen:PRODEA Investments

Siemens Software:Building X

Die Vision von morgen:Um Technologie als Beschleuniger der Nachhaltigkeit zu nutzen. Um ein ehrgeiziges Netto-Null-Emissionsziel zu erreichen.

Häufig gestellte Fragen

Siemens Xcelerator X shape.

Discover the power of Siemens Xcelerator

Learn how our open, digital business platform enables faster, easier and more scalable digital transformation.