为什么 Eigen Engineering Agent?
Eigen Engineering Agent 是一款基于 AI 的生成式助手,可连接到 TIA Portal,可提高工程效率、减少重复工作并将人工智能引入自动化工程工作流程。
- 建立在西门子的工业领域知识之上,通过了解每位客户的独特的 TIA Portal 项目,提供精确、具有情境感知的指导。
- 量身定制的工程能力 从项目设置到硬件实施、自动化测试和代码创建,在整个自动化生命周期中实现更快、更智能、更一致的工程设计。
Eigen Engineering Agent 是一款基于 AI 的生成式助手,可连接到 TIA Portal,可提高工程效率、减少重复工作并将人工智能引入自动化工程工作流程。
经验丰富的自动化工程师很少。人工智能生成的逻辑、自动测试和验证可帮助您的团队以更少的错误交付更多成果,在不增加员工的情况下提高产出。
➔ 执行速度加快 2 — 5 倍
紧缩的创新周期几乎没有延误的余地。Eigen Engineering Agent 消除了重复的编码、脚本编写和可视化,因此您无需偷工减料,即可在最后期限之前完成任务。
➔ 解决方案质量最多可提高 80%
自动化工程师在日常工作上花费了太多时间。Eigen Engineering Agent 可读取您的 TIA Portal 结构并提供即用型结果,让您的团队腾出时间进行高影响力的工程。
➔ 效率最多可提高 50%
它通过创建或改编代码、生成测试逻辑以及在几秒钟内修复编译或语法错误来支持 SCL 和 LAD 生成,所有这些都根据您的标准量身定制。它允许对 PLC 对象进行批量属性更改,执行样式指南检查,并提供自动项目文档。它还有助于澄清遗留逻辑、添加注释并准备组件以备将来重用。

它通过生成和集成用于动态 HMI 行为的 JavaScript,使 WinCC Unified HMI 变为现实。它支持通过将经典 VB 脚本轻松过渡到 WinCC Unified 实现平稳迁移,并支持智能标签动态化,以快速、一致地设置动态标签行为。

它支持配置驱动器、驱动器组件、电机和编码器,并支持单轴驱动器的读/写参数设置,包括通过电子表格导入或引导式提示进行自动配置。

它通过使用设备列表(例如基于电子表格的批量导入)实现快速、一致的硬件设置和自动设备处理来支持设备配置。此外,它还支持通过简化的 PROFINET 设置和快速一致的拓扑配置进行网络配置。

通过在 TIA Portal 中概述设备和逻辑,它可以深入了解复杂或不熟悉的项目,帮助工程师快速评估结构和流程。它支持在几秒钟内翻译 PLC 和 HMI 文本。它还提供技术信息、清晰的解释和分步支持,从而加快故障排除和决策制定。


更智能的工程设计从一个提示开始。生成式 AI 减少了日常工作量,使自动化工程师能够更快、更智能、更高效地工作。
Prism Systems是最早探索Eigen Engineering Agent的公司之一,他们已经在体验生成式人工智能如何简化工程设计,让团队腾出时间专注于真正重要的事情。