Network Security for industry

Cybersecurity ist das Thema, mit dem sich heute alle Unternehmen befassen müssen. Siemens gibt mit „Defense in Depth“ als übergreifendes Schutzkonzept Antworten in Form einer tiefengestaffelten Verteidigung basierend auf dem Industrial Security Standard IEC 62443. Teil des Industrial Security Konzeptes ist die Netzwerksicherheit für den Schutz von Automatisierungsnetzwerken vor unbefugten Zugriff…
cyber-security-network-security-industry-iec-62443
Cybersecurity ist das Thema, mit dem sich heute alle Unternehmen befassen müssen. Siemens gibt mit „Defense in Depth“ als übergreifendes Schutzkonzept Antworten in Form einer tiefengestaffelten Verteidigung basierend auf dem Industrial Security Standard IEC 62443. Teil des Industrial Security Konzeptes ist die Netzwerksicherheit für den Schutz von Automatisierungsnetzwerken vor unbefugten Zugriff…