Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
City skyline reflected on a river under a blue sky, with the Siemens Xcelerator X shape over the buildings.
Digital plattform

Byggnad X

Hantera driften av dina byggnader från en plattform. Fatta datadrivna beslut för att förbättra hållbarhet, drift och prestanda genom att optimera områden som energianvändning, hyresgästers komfort och säkerhet, underhåll och säkerhet.

Gå med i vårt partner-ekosystem

Erbjud tjänster, sälj eller bygg nya appar — lär dig hur vi samarbetar med dig för att leverera den bästa kundupplevelsen.

Vad är Building X?

Building X är en plattform som kör de applikationer som hjälper dig att hantera byggnadsoperationer. Det ger en central grund för säker realtidsdata som stöder ett brett spektrum av användningsfall.

Applikationerna som erbjuds för Building X-plattformen täcker alla branscher och kärnkategorier för byggnadsanvändning:

  • Energi och hållbarhet
  • Säkerhet och trygghet
  • Drift och underhåll
  • + mer utvecklas

Utforska applikationerna

Varför Building X?

80% av byggkostnaderna kommer från verksamheten. Byggnader genererar 40% av de globala utsläppen och 75% av de totala utsläppen kommer från energianvändning. Fastighetsförvaltningen måste förbättras för att både motverka klimatförändringar och förbättra lönsamheten. Det är dags: hoppa in i framtiden med en öppen, flexibel lösning.

30% Energibesparingar

Kunderna uppnår upp till 30% i energibesparingar med Building X tack vare datadrivna energieffektivitetsoptimeringar.

10% Rörelseresultat netto

Kunderna genererar upp till 10% mer rörelseresultat tack vare smartare operativa arbetsflöden och snabbare lösning av problem.

24/7 Öppenhet

Dra nytta av öppenhet dygnet runt med oöverträffad IT- och OT-integration över alla system i en byggnad, vilket bryter datasilos.

Utforska Building X-applikationer

Utforska vår kraftfulla svit av AI-aktiverade applikationer, utformade för att optimera alla aspekter av din byggverksamhet i alla branscher.

Illustration av AI-aktiverade applikationsanslutningar för Building X som visas på en surfplatta med stadsbyggnader.

Läs om hur kunder använder Building X

Bokstaven X med ett inlägg av ett färgglatt fotografi av en stadsbyggnadspanorama.

Building X-kunder

Upptäck hur dina byggnader kan kliva in i framtiden.

Building X will not only help us to modernize our buildings, but also support our company to reduce its cost, increase our efficiency and offer cyber-secure solutions while overall making us ready for future challenges.
Ville Kautto, Maintenance Manager, University Properties of Finland (SYK)
fallstudie

PRODEA Investeringar

PRODEA Investments, Greklands största fastighetsinvesteringsbolag med en portfölj på 345 tillgångar, tar sin byggnads hållbarhet till nya höjder.

Skapa hållbara och autonoma byggnader

Företag:PRODEA Investeringar

Siemens programvara:Byggnad X

Morgondagens vision:Att utnyttja tekniken som en accelerator för hållbarhet. För att uppnå ett ambitiöst mål för nettonollutsläpp.

Vanliga frågor

Siemens Xcelerator X shape.

Discover the power of Siemens Xcelerator

Learn how our open, digital business platform enables faster, easier and more scalable digital transformation.