Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
SPS 2023 Keyvisual Landscape Web High Res
Nürnberg, 14. bis 16. November 2023
Unter dem Motto „Accelerate transformation“, erfahren Sie, wie Siemens Produktion neu denkt, indem wir die reale mit der digitalen Welt verbinden. An unserem SPS-Messestand in Halle 11 demonstrieren unsere Experten live, wie die neuesten Technologien im Bereich Smart Manufacturing, Digital Twins und Advanced Machine Engineering den Wandel der industriellen Produktion beschleunigen. Damit gestalten wir die Fertigung smarter, autonomer, anpassungsfähiger und nachhaltiger, um zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein.
Pressekonferenz
Datum: 14. November 2023
Ort: Nürnberg Messe
Wo: Siemens-Messestand Halle 11
Hybrid-Pressekonferenz und Q&A: 17:00 – 17:45 Uhr (Teilnahme vor Ort + Livestream)
Die Teilnahme an der Pressekonferenz ist sowohl vor Ort auf unserem Messestand möglich als auch digital im Livestream. Im Anschluss haben Teilnehmer die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre mit Siemens-Experten ins Gespräch zu kommen und sich einzelne Stand-Exponate im Detail zeigen zu lassen.
Bitte klicken Sie auf den Button, um sich für die hybride Teilnahme zu registrieren. Wir freuen uns auf Sie!
Für eine gute Übersicht über unseren Messestand und unsere Themen, können Sie die Siemens Navigator-App nutzen.
QRCode-BoothNavigator.png

Presseinformationen

Pressemitteilung15. November 2023

Machine Vision integriert in die Fabrikautomatisierung: Basler und MVTec werden Teil des offenen Siemens Ökosystems

Pressemitteilung14. November 2023

KI für die Industrie: Schaeffler und Siemens bringen Industrial Copilot in die Produktion

Pressemitteilung13. November 2023

TIA Portal Version 19: Motion Control wird einfach für alle Anwender

Pressefotos

Vom 14. Bis 16. November begrüßt Siemens Besucher auf der SPS 2023 in Nürnberg.

Rainer Brehm auf der Siemens Pressekonferenz der SPS 2023

Pressekonferenz

Aufzeichnung der Siemens-Pressekonferenz auf der SPS 2023

Siemens Pressekonferenz
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Siemens Xcelerator

      Mit dem Siemens Xcelerator bietet Siemens eine digitale Business-Plattform, die es Kunden jeglicher Größe in den Bereichen Industrie, Gebäude, Netze und Mobilität ermöglicht, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und die Wertschöpfung zu maximieren. Die innovative Business-Plattform zeichnet sich insbesondere durch Einfachheit, Flexibilität und Offenheit aus. Insgesamt besteht Siemens Xcelerator aus drei Säulen:
      • Portfolio: die Plattform bietet ein kuratiertes, modulares Portfolio von Software und IOT-fähiger Hardware, das auf Standard-Anwendungsprogrammierschnittstellen basiert und eine Vielzahl von Dienstleistungen von Siemens und zertifizierten Drittanbietern umfasst.
      • Ökosystem: Siemens bietet ein wachsendes Ökosystem von Partnern.
      • Marktplatz: dieser erleichtert die Interaktionen und Transaktionen zwischen Kunden, Partnern und Entwicklern.
      Weiterführende Informationen zu Siemens Xcelerator finden Sie hier.

      Industrial Operations X

      Industrial Operations X ist ein kontinuierlich wachsendes, interoperables Portfolio von Siemens, das sich über die Bereiche Production Engineering, Execution und Optimierung erstreckt und auf Siemens Xcelerator angeboten wird. Mit Industrial Operations X integriert Siemens konsequent IT- und Software-Fähigkeiten in die Welt der Automatisierung, um Produktionsprozesse flexibler, autonomer und besser auf die Menschen zugeschnitten zu gestalten. Die Kombination der Informationstechnologie (IT) mit der operativen Technologie (OT) aus dem Fertigungsbereich ermöglicht eine präzise, datengestützte Entscheidungsfindung. Dies führt zu einem kontinuierlichen, geschlossenen Optimierungskreislauf, sowohl für das Produkt als auch für die Produktion. Ein nahtloser Datenfluss entlang der gesamten Wertschöpfungskette beseitigt Barrieren zwischen Informationssilos und verbindet alles vom Design bis zur Realisierung.
      Weitere Informationen erhalten Sie hier.

      News rund um das Erlanger Technology Center

      The Impact

      Industrial Connectivity Lab

      Das Industrial Metaverse bei Siemens Digital Industries

      The Impact

      Hintergrundinformationen

      Sprecher auf der Pressekonferenz

      SIGREEN - Rainer Brehm

      Rainer Brehm, CEO Factory Automation, Siemens AG

      Siemens auf der SPS 

      Social Media

      Kontakt

      Patrick Lunz

      Siemens AG 

      +49 (162) 2638785