Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens auf der SPS Nürnberg 2022

Nürnberg Messe, 08. November bis 10. November 2022
Für eine gute Übersicht über unseren Messestand und unsere Themen, können Sie die Siemens Navigator-App nutzen.

www.siemens.com/sps22-navigation
SPS22 Navigation QR Code

Hybride Presseveranstaltung auf dem Messestand

Wir laden Sie herzlich zu unserer hybriden Presseveranstaltung ein. Themenschwerpunkte sind hier die Vorstellung aktueller Business Cases, neuer Produkte für die intelligente Fertigung sowie die Zukunft der Industrie mit dem Siemens Xcelerator. Im Vorfeld der Pressekonferenz, bieten wir Ihnen eine exklusive, geführte Tour über den Siemens-Messestand. Im Rahmen der daran angeschlossenen Pressekonferenz wird Ihnen Rainer Brehm, CEO Factory Automation der Siemens AG, als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. 
Datum: 08. November 2022
Ort: Nürnberg Messe, Halle 11, Siemens-Stand und im Livestream
Exklusive Tour über den Siemens-Messestand: 16:00 – 16:45 Uhr (nicht Teil des Livestreams)
Hybrid-Pressekonferenz und Q&A: 17:00 – 17:45 Uhr (mit Livestream)

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme – bitte registrieren Sie sich hier

Pressemitteilungen

Pressemitteilung09. November 2022

TIA Portal V18 ermöglicht effizienteres und flexibleres Automation Engineering

Pressemitteilung08. November 2022

Siemens auf der SPS22: Digitale Lösungen für mehr Nachhaltigkeit

Pressemitteilung03. November 2022

Siemens erweitert Industrial Edge und treibt die Verschmelzung von OT und IT weiter voran

Pressebilder

„Vor 25 Jahren haben wir mit Totally Integrated Automation begonnen, die OT-Welt zu integrieren und für IT-Anwendungen zu öffnen. Siemens Xcelerator beschleunigt die IT/OT-Integration und ist damit die nächste große Vision für die Transformation der Industrie. Wir bringen IT und OT so nahtlos zusammen wie kein anderes Unternehmen. Industrielle Abläufe werden dadurch einfach, offen, flexibel und nachhaltig“, sagte Rainer Brehm, CEO Factory Automation der Siemens AG im Rahmen der Pressekonferenz auf der SPS 2022.

Rainer Brehm, CEO Factory Automation der Siemens AG, demonstriert den "Identification Link" für Hardware-Produkte. Dieser QR-Codeermöglicht es Nutzern, sehr bequem und ohne unnötige Verwendung von Papier auf Produktdaten zuzugreifen und diese zu nutzen.

Pressekonferenz

SPS-Press-Conference-Day1-EN.mp4
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Aufzeichnung der Siemens-Pressekonferenz auf der SPS Nürnberg 2022 (auf Englisch)

      Siemens Xcelerator – was ist das eigentlich?

      Mit dem Siemens Xcelerator bietet Siemens eine neue digitale Business-Plattform. Diese ermöglicht es Kunden jeglicher Größe in den Bereichen Industrie, Gebäude, Netze und Mobilität, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und die Wertschöpfung zu steigern. Die neue Business-Plattform zeichnet sich insbesondere durch Einfachheit, Flexibilität und Offenheit aus - alles auf das übergeordnete Ziel ausgerichtet, die digitale Transformation von Unternehmen einfacher, schneller und skalierbar zu machen. Dabei besteht Siemens Xcelerator aus drei Säulen:
      • Portfolio: die neue Plattform bietet ein kuratiertes, modulares Portfolio von Software und IOT-fähiger Hardware, das auf Standard-Anwendungsprogrammierschnittstellen basiert und eine Vielzahl von Dienstleistungen von Siemens und zertifizierten Drittanbietern umfasst.
      • Ökosystem: Siemens bietet ein wachsendes Ökosystem von Partnern.
      • Marktplatz: dieser erleichtert die Interaktionen und Transaktionen zwischen Kunden, Partnern und Entwicklern.
      Das alles hat Sie neugierig gemacht? Im Rahmen der SPS bietet sich Ihnen die Möglichkeit mehr über dieses Thema zu erfahren. Besuchen Sie unseren Siemens Xcelerator Cube und erleben Sie live und in Farbe was Siemens Xcelerator konkret bedeutet. Weiterführende Informationen zu Siemens Xcelerator finden Sie  hier.

      Nachhaltigkeit in der Industrie

      Nachhaltigkeit gewinnt in der Industrie immer mehr an Bedeutung. Siemens zeigt auf der SPS wie Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsziele umsetzen und gleichzeitig profitabel bleiben. Dazu finden Besucher folgende Highlights: 
      • Mit SiGREEN bietet Siemens Unternehmen beispielsweise die Grundlage die Emissionswerte von Produkten effektiv zu managen, um so ihre Emissionsminderungsziele auf Produktebene zu erreichen. Damit liefert SiGREEN eine Antwort auf das steigende Bedürfnis nach Transparenz bezogen auf die Co2-Fußabdrücke von Produkten.
      • Elektromotoren verantworten über 70 % des industriellen Energiebedarfs. Siemens hat darauf entsprechend reagiert. Mit energieeffizienten Antriebssystemen kann im Gesamtsystem eine Energieeinsparung bis zu 60 % erzielt werden.
      Sie wollen mehr zu den Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz erfahren, dann besuchen Sie vom 8. Bis 10. November unseren Messestand (Halle 11).

      Social Media

      Weitere Informationen

      Ihr Sprecher auf der Pressekonferenz

      Rainer Brehm, CEO Factory Automation der Siemens AG

      Kontakt

      Patrick Lunz

      Digital Industries

      +49 162 2638 785