De zeer compacte frequentieregelaar

De compacte SINAMICS V20 is de frequentieregelaar voor tal van aandrijftaken met vele specifieke functies voor HVAC toepassingen. De regelaar wordt gekenmerkt door een korte inbedrijfstelling, eenvoudige bediening en energiebesparende functies. De regelaar is leverbaar voor 230 V enkelfase netwerken (0,12 tot 3 kW) of voor driefase 400 V netwerken (0,37 tot 30 kW).
V20
De compacte SINAMICS V20 is de frequentieregelaar voor tal van aandrijftaken met vele specifieke functies voor HVAC toepassingen. De regelaar wordt gekenmerkt door een korte inbedrijfstelling, eenvoudige bediening en energiebesparende functies. De regelaar is leverbaar voor 230 V enkelfase netwerken (0,12 tot 3 kW) of voor driefase 400 V netwerken (0,37 tot 30 kW).