Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?
Una vista panorámica del horizonte de la ciudad por la noche con edificios y luces.
Plataforma digital

Building X

Administre las operaciones de sus edificios desde una plataforma. Tomar decisiones basadas en datos para mejorar la sostenibilidad, las operaciones y el rendimiento mediante la optimización de áreas como el uso de energía, la comodidad y seguridad de los inquilinos, el mantenimiento y la seguridad.

Únase a nuestro partner ecosystem

Ofrezca servicios, venda o cree nuevas aplicaciones: aprenda cómo nos asociamos con usted para ofrecer la mejor experiencia al cliente.

¿Qué es el Building X?

Building X es una plataforma que ejecuta las aplicaciones que le ayudan a administrar las operaciones del edificio. Proporciona una base central de datos seguros y en tiempo real que soporta una amplia gama de casos de uso.

Platino verificado UL Smart Systems
Building X se verifica de forma independiente en cuanto a interoperabilidad, ciberseguridad y capacidades de construcción digital.

Las aplicaciones ofrecidas para la Building X platform cubren todas las industrias y categorías principales de casos de uso de edificios:

  • Energía y sostenibilidad
  • Protección y seguridad
  • Operaciones y mantenimiento
  • + más en desarrollo

Explore las aplicaciones

¿Por qué el Building X?

El 80% de los costos de construcción provienen de las operaciones. Los edificios generan el 40% de las emisiones globales y el 75% de las emisiones totales provienen del uso de energía. La administración de edificios debe mejorar tanto para contrarrestar el cambio climático como para mejorar la rentabilidad. Es hora: salte hacia el futuro con una solución abierta y flexible.

30% Ahorro de energía

Los clientes están logrando hasta un 30% en ahorros de energía con Building X debido a las optimizaciones de eficiencia energética basadas en datos.

10% Ingresos netos de explotación

Los clientes están generando hasta un 10% más de ingresos operativos netos debido a flujos de trabajo operativos más inteligentes y resolución acelerada de problemas.

24/7 Transparencia

Benefíciese de la transparencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana con una integración incomparable de TI y OT en todos los sistemas de un edificio, rompiendo silos de datos.

Explore las aplicaciones de Building X

Explore nuestro potente conjunto de aplicaciones habilitadas para IA, diseñadas para optimizar todos los aspectos de sus operaciones de construcción en cualquier industria.

Ilustración de la conectividad de aplicaciones habilitadas por IA para el Building X mostrada en una tableta con edificios urbanos.

Conozca cómo los clientes utilizan Building X

La letra X con una incrustación de una fotografía de colores brillantes del panorama de un edificio de la ciudad.

Clientes de Building X

Descubra cómo sus edificios pueden avanzar hacia el futuro.

Building X no solo nos ayudará a modernizar nuestros edificios, sino que también apoyará a nuestra compañía para reducir sus costos, aumentar nuestra eficiencia y ofrecer soluciones de seguridad cibernética mientras, en general, nos prepara para futuros desafíos.
Ciudad Kautto, Gerente de Mantenimiento, Propiedades universitarias de Finlandia (SYK)
Caso práctico

PRODEA Investments

PRODEA Investments, la compañía de inversión inmobiliaria más grande de Grecia con una cartera de 345 activos, está llevando la sostenibilidad de sus edificios a nuevas alturas.

Creación de edificios sostenibles y autónomos

Empresa:PRODEA Investments

Siemens Software:Building X

La visión del mañana:Para aprovechar la tecnología como un acelerador de la sostenibilidad. Para lograr un ambicioso objetivo de cero emisiones netas.

Preguntas frecuentes