지멘스의 화재 감지 장치랑 기술에는 어떤 건물 유형이 포함돼요?
DFT 기술과 ASA 기술 같은 최첨단 기능을 통해 다음과 같은 가장 어려운 조건에서도 방해 없는 공간을 만들고 유지할 수 있어요.
병원: 병원은 불확실성을 감당할 수 없어요.DFT 기술 탑재 감지기는 환경을 방해하지 않고 예상대로 작동한다는 것을 보증해요.
호텔: 증기, 담배 연기, 배기가스 배출 같은 기만적인 현상에 영향을 받지 않는 감지기에서 허위 경보는 이제 옛날 일이에요.
데이터 센터: 비즈니스 연속성이 가장 중요한 공간에서 조기에 확실하게 감지하려면 흡기 연기 감지기 (ASD) 를 사용하는 것이 필수예요.
역사적 건물들: 무선 감지 (스윙) 는 특별한 미적 또는 건축적 요구 사항이 있는 역사적 가치가 있는 방이나 건물이나 임시 설치에 이상적인 선택이에요.
비행기 격납고: 불꽃 감지는 실내 및 실외에서 연기를 일으키는 모닥불뿐만 아니라 무연 액체 및 가스 화재를 감지하는 데 이상적인 솔루션이에요.
공장들: 공장은 폭발 위험에 취약할 수 있어요.방폭 (Ex) 솔루션은 모든 위험 구역 0, 1, 2에 이상적인 선택이에요.
산업용 애플리케이션: SIL2 인증을 받은 독립형 감지 시스템은 열악한 조건에서 최고의 안전성과 효율성을 제공하여 원활한 작동과 사람과 기계 보호를 보장해요.
롤링 스톡: 자동 화재 감지 (스팟 감지기하고 철도용 ASD 사용) 는 열차 안전에 중요해요.신속한 대피가 가능해 승객, 물품, 인프라를 보호할 수 있어요. 특히 터널과 보안되지 않은 지역에서 말이죠.
제 요건에 맞는 감지기 옵션이 뭔지 어떻게 알 수 있어요?
화재 위험은 건물의 용도에 따라 크게 달라지고 방마다 크게 다를 수 있어요.우리는 기업이나 공공 건물에서 흔히 볼 수 있는 모든 환경에 대한 전용 보호 개념을 제공해요.화재 안전 시스템 설계에 대한 방별 권장 사항 및 적용을 확인해 보세요..
지멘스 화재 감지 솔루션에는 어떤 기술이 사용돼요?
ASA 테크놀로지: ASA 기술이 적용된 감지기는 사기성 현상을 실제 위험과 구별하고 허위 경보를 방지하여 방해받지 않는 공간을 만들 수 있도록 도와줘요. 저희 ASA 백서 읽어보세요 [AS1] 더 알아보려고.
아이소테크놀로지 (UL): ISO 기술이 적용된 감지기는 최대한의 보호 기능을 제공하고 화재 예방 시스템의 신뢰성을 높여줘요.
DFT 테크놀로지 (영어): 저희 IoT 지원 감지기는 일 년 내내 아주 안정적인 보호를 위해 매일 무장애 테스트를 실시해요.