Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 BGA를 설정했어요?

세트 BGA는 매립지, 하수, 바이오가스를 지속적으로 모니터링하는 표준화된 소형 분석 시스템이에요.세트 BGA는 가스 샘플링부터 작업자 제어까지, 최대 네 개의 샘플 스트림을 동시에 모니터링하는 데 필요한 모든 구성 요소를 제공해요.

빠르고 신뢰할 수 있는 원료 바이오가스 분석으로 프로세스를 최적화하고 다음을 통해 경제적 이점을 얻으세요.

  • 장치 하나로 여러 발효기를 모니터링하여 운영 및 유지 관리 비용을 줄였어요.
  • 견고한 설계와 연장된 H2S 센서 수명으로 인한 높은 작동 신뢰성과 장기적 안정성
  • 높은 측정 정확도와 안전성 — TÜV 보고서 준수로 고농도의 인화성 가스를 희석 없이 처리해요.

주요 이점들

운영 및 유지 비용 절감

측정점 전환 기능이 있는 기기 하나로 여러 발효기를 모니터링해요.설치 노력을 최소화하고 운영 및 유지 관리 비용을 절약하려면 시스템을 “즉시 실행 가능한” 상태로 주문하세요.

높은 운영 신뢰성과 안정성을 가능하게 하세요.

높은 작동 신뢰성과 장기적 안정성을 위해 견고한 업계 호환 설계에 의존하세요.H2S 센서는 서비스 수명을 늘려줘서 일관된 성능을 위해 희석이나 백플러싱이 필요 없어요.

높은 측정 정확도와 안전성 달성

TÜV 검증을 통해 고농도 인화성 가스를 포함한 희석되지 않은 샘플 가스의 정밀 측정을 제공해요.

추천 기능들