특수조건 (IP65, 방폭 등) 솔루션
SIMATIC HMI(IPC) 제품 포트폴리오의 일환으로, 지멘스는 각 사용 장소의 특수한 요구사항에 완벽히 부합하는 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 식품 및 음료 산업을 위해 스테인레스 스틸 프론트의 장치를 공급하고, 까다로운 환경 조건에 직면한 산업의 경우 IP65 보호 등급 이상의 견고한 알루미늄 인클로저에 먼지와 스플래시 워터 보호기능이 있는 완전 밀봉 장치를 제공합니다.

SIMATIC HMI(IPC) 제품 포트폴리오의 일환으로, 지멘스는 각 사용 장소의 특수한 요구사항에 완벽히 부합하는 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 식품 및 음료 산업을 위해 스테인레스 스틸 프론트의 장치를 공급하고, 까다로운 환경 조건에 직면한 산업의 경우 IP65 보호 등급 이상의 견고한 알루미늄 인클로저에 먼지와 스플래시 워터 보호기능이 있는 완전 밀봉 장치를 제공합니다.