SCALANCE W780 액세스 포인트 및 SCALANCE W740 클라이언트 모듈
SCALANCE W780 액세스 포인트 및 SCALANCE W740 클라이언트 모듈은 특히 까다로운 영역에서 강력하고 안정적인 데이터 전송 성능을 제공합니다. IEEE 802.11n 표준에 따라 산업용 무선 LAN(IWLAN)을 통해 최대 450 Mbit/s의 속도로 데이터를 전송할 수 있으며, 보호 등급은 제어 캐비닛 내부에 사용할 경우 IP30, 캐비닛 외부에 설치할 경우 IP65을 제공합니다.
![SCALANCE W780 Access Points and SCALANCE W740 Client Modules enable IWLAN indoors, outdoors, and in harsh environments at up to 450 Mbit/s SCALANCE W780 Access Points and SCALANCE W740 Client Modules enable IWLAN indoors, outdoors, and in harsh environments at up to 450 Mbit/s](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7cb52ecb-873b-471c-a1e5-979f924b0ff5/width:100/quality:low/p-ik10-xx-02442v-4to3.png)
SCALANCE W780 액세스 포인트 및 SCALANCE W740 클라이언트 모듈은 특히 까다로운 영역에서 강력하고 안정적인 데이터 전송 성능을 제공합니다. IEEE 802.11n 표준에 따라 산업용 무선 LAN(IWLAN)을 통해 최대 450 Mbit/s의 속도로 데이터를 전송할 수 있으며, 보호 등급은 제어 캐비닛 내부에 사용할 경우 IP30, 캐비닛 외부에 설치할 경우 IP65을 제공합니다.