베이직 HMI WINCC Basic(TIA PORTAL)

[Basic panel 프로그래밍용 WinCC Basic] Basic HMI 용 소프트웨어 - 경제적으로 실현되는 간단한 시각화 작업 Basic HMI는 제한된 수량으로 간단한 어플리케이션에 적합하며 빠르고 직관적 인 조작 이외에 가격 대비 성능 비율이 중요합니다. WinCC 기본 엔지니어링 소프트웨어를 사용하여 장치를 쉽게 구성 할 수 있습니다. WinCC Basic 엔지니어링 소프트웨어는 저렴한 가격의 WinCC (TIA 포털) 하위 집합입니다. 물론 WinCC ES (TIA 포털)의 다른 구성도 사용할 수 있습니다. SIMATIC HMI 운전자 디바이스의 경우, 런타임 소프트웨어가 장착되어 있으며, 장비 하드웨어에 따라 다양한 HMI 기능 및 성능 프로파일을 제공합니다.
[Basic panel 프로그래밍용 WinCC Basic] Basic HMI 용 소프트웨어 - 경제적으로 실현되는 간단한 시각화 작업 Basic HMI는 제한된 수량으로 간단한 어플리케이션에 적합하며 빠르고 직관적 인 조작 이외에 가격 대비 성능 비율이 중요합니다. WinCC 기본 엔지니어링 소프트웨어를 사용하여 장치를 쉽게 구성 할 수 있습니다. WinCC Basic 엔지니어링 소프트웨어는 저렴한 가격의 WinCC (TIA 포털) 하위 집합입니다. 물론 WinCC ES (TIA 포털)의 다른 구성도 사용할 수 있습니다. SIMATIC HMI 운전자 디바이스의 경우, 런타임 소프트웨어가 장착되어 있으며, 장비 하드웨어에 따라 다양한 HMI 기능 및 성능 프로파일을 제공합니다.