베이직 HMI 키 패널
[베이직 HMI - 키 패널] 베이직 HMI는 제한된 수량으로 간단한 어플리케이션에 적합하며 빠르고 직관적 인 조작 이외에 가격 대비 성능 비율이 중요합니다. 이 디바이스는 뛰어난 디스플레이 품질과 고전력 시각화를 제공합니다. 이것은 단순한 기계 및 장비조차도 상당히 쉽게 작동시킵니다. 턴키 방식과 유연한 솔루션을 통해 설치 및 엔지니어링 중에 귀중한 시간을 절약 할 수 있습니다. WinCC Basic 엔지니어링 소프트웨어를 사용하여 장치를 쉽게 구성 할 수 있습니다. WinCC Basic 엔지니어링 소프트웨어는 저렴한 가격의 WinCC (TIA 포털) 하위 집합입니다.
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:645b56ea-3d0c-4336-8bb1-a2d8f6470336/width:100/quality:low/Basic-HMI-Key-Panel1.jpeg)
[베이직 HMI - 키 패널] 베이직 HMI는 제한된 수량으로 간단한 어플리케이션에 적합하며 빠르고 직관적 인 조작 이외에 가격 대비 성능 비율이 중요합니다. 이 디바이스는 뛰어난 디스플레이 품질과 고전력 시각화를 제공합니다. 이것은 단순한 기계 및 장비조차도 상당히 쉽게 작동시킵니다. 턴키 방식과 유연한 솔루션을 통해 설치 및 엔지니어링 중에 귀중한 시간을 절약 할 수 있습니다. WinCC Basic 엔지니어링 소프트웨어를 사용하여 장치를 쉽게 구성 할 수 있습니다. WinCC Basic 엔지니어링 소프트웨어는 저렴한 가격의 WinCC (TIA 포털) 하위 집합입니다.