Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC S7-1500 なの?

SIMATIC S7-1500コントローラーでは、コントローラーのモジュラー構造により、最も洗練された機械設計を実現できます。これにより、デジタル変革を進める際に信頼できる支援が得られます。

SIMATIC S7-1500の機能は完全にスケーラブルです。さまざまなCPUバージョンがあり、それぞれがいくつかのパフォーマンスクラスで提供されています。入出力用の多種多様な信号モジュールや、カウントモジュールや通信モジュールなどの特別な技術機能用のテクノロジーモジュールは、集中構成または分散構成、および機械やプラントへのインターフェースに使用できます。SIMATIC S7-1500システムは、IP20保護等級が承認されており、制御キャビネットへの設置を目的としています。

主な利点

パフォーマンスを最大化してください

SIMATICは、高性能オートメーション、高速処理、統合モーションコントロール、および合理化されたエンジニアリングを実現するように設計されています。これにより、さまざまな用途で生産性が向上し、機械性能が最適化されます。

柔軟に拡張してください

SIMATIC S7-1500のモジュール性は中核的な側面であり、ユーザーはCPU、電源、信号モジュール、テクノロジーモジュール、通信モジュールなど、高度にカスタマイズされスケーラブルなオートメーションソリューションを構築できます。

将来を見据えたソリューション

仮想実行性能を備えたSIMATIC S7-1500は、デジタル化のための標準化されたOPC UA通信を備えた、強力で将来性のある自動化プラットフォームです。シーメンスのEcoTechプロファイルは、将来のSustainability の要求に応えます。

主要な機能

よくある質問 (FAQ)

関連情報を探す

製品の概要と詳細

ダウンロードしてください | 製品概要

カタログ ST 70 | TIA向け製品 — SIMATIC

マニュアル | SIMATIC S7-1500 とSIMATIC ET 200MP 入出力システム

入札仕様 | SIMATIC S7-1500

画像、グラフィックス、CAxデータ

画像データベース | 製品の写真と寸法図SIMATIC S7-1500

CAxダウンロードマネージャー | 税額データ