SIPLUS CMS1200 による予知保全パッケージ製品のご提案
機械コンディションを連続的にモニタリングする事で異常兆候を検知 - コンディションモニタリングシステム(以下CMS)を適用した現地据置型のモーター、ギヤボックス、機械系の予知保全パッケージのご提案です。 振動速度実効値mm/s・振動加速度実効値m/s²・DKW(ベアリング寿命指数)などの計測・蓄積・解析を簡単に構築する標準システムのパッケージをご提供します。更に速度、温度、電力等の追加データ計測にも柔軟に対応いたします。 標準搭載のWEBサーバー機能では、周波数解析診断(FFT)、エンベロープ解析によるベアリング不具合箇所診断(ベアリング情報入力必要)他、専用診断アルゴリズムなどをご使用頂く事で、状態変化の気づきから、不具合箇所の推定まで幅広くご使用頂く事が出来ます。 また、弊社が運営するMindSphere(クラウド)への接続も容易に可能なオプションを用意しており、IoT化による設備状態…
![SIPLUS CMS SIPLUS CMS](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ca501bf8abb8a72509825ece7d34fb2151800c16/width:100/quality:low/crop:0:0,030969030969030968:0,9987146529562982:0,43656343656343655/keyvisual-siplus-cms-rl.jpg)
機械コンディションを連続的にモニタリングする事で異常兆候を検知 - コンディションモニタリングシステム(以下CMS)を適用した現地据置型のモーター、ギヤボックス、機械系の予知保全パッケージのご提案です。 振動速度実効値mm/s・振動加速度実効値m/s²・DKW(ベアリング寿命指数)などの計測・蓄積・解析を簡単に構築する標準システムのパッケージをご提供します。更に速度、温度、電力等の追加データ計測にも柔軟に対応いたします。 標準搭載のWEBサーバー機能では、周波数解析診断(FFT)、エンベロープ解析によるベアリング不具合箇所診断(ベアリング情報入力必要)他、専用診断アルゴリズムなどをご使用頂く事で、状態変化の気づきから、不具合箇所の推定まで幅広くご使用頂く事が出来ます。 また、弊社が運営するMindSphere(クラウド)への接続も容易に可能なオプションを用意しており、IoT化による設備状態…