産業用ネットワークバリデーション
ネットワークの重要性 - 今日の生産現場では、各種ネットワーク(Ethernet、フィールドバス、他)が用いられ、その重要性は増すばかりです。時々生産が停止するが原因不明で、その後ネットワークケーブルの張り直しで解決などありませんか? ネットワークに関するトラブルを事前に回避できたり、また将来への拡張性(IoTの使用)の有無の確認をネットワークバリデーションで行うことができます。 ネットワークバリデーションを機械導入時に実施し、その後数年後に取得したデータと比較して、予防保全を行うことも可能です。
ネットワークの重要性 - 今日の生産現場では、各種ネットワーク(Ethernet、フィールドバス、他)が用いられ、その重要性は増すばかりです。時々生産が停止するが原因不明で、その後ネットワークケーブルの張り直しで解決などありませんか? ネットワークに関するトラブルを事前に回避できたり、また将来への拡張性(IoTの使用)の有無の確認をネットワークバリデーションで行うことができます。 ネットワークバリデーションを機械導入時に実施し、その後数年後に取得したデータと比較して、予防保全を行うことも可能です。