SINAMICS S200サーボドライブシステム
最適化された効率的なシステムソリューションを活用しましょう! このシステムは、SINAMICS S200サーボドライブ、SIMOTICS S-1FL2サーボモーター、およびモーションコネクトケーブルで構成されています。 0.1kWから最大7kWまでの出力範囲と、PROFINET IRTやパルストレインなどの様々な通信オプションを備えたこのシステムは、幅広い標準アプリケーションに対応するように特別に設計されています。
![モーター、ドライブ、ケーブルで構成されるSINAMICS S200サーボドライブシステム モーター、ドライブ、ケーブルで構成されるSINAMICS S200サーボドライブシステム](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b4bb9c15-b0de-4028-a46c-287acebd084c/width:100/quality:low/SINAMICS-S200-single-axis.jpg)
最適化された効率的なシステムソリューションを活用しましょう! このシステムは、SINAMICS S200サーボドライブ、SIMOTICS S-1FL2サーボモーター、およびモーションコネクトケーブルで構成されています。 0.1kWから最大7kWまでの出力範囲と、PROFINET IRTやパルストレインなどの様々な通信オプションを備えたこのシステムは、幅広い標準アプリケーションに対応するように特別に設計されています。