TIAセレクションツールによる安全評価

機械の安全機能の選択、設定、評価をたった1つのツールで行えます。TIAセレクションツールによる機能安全評価により、IEC 62061およびISO 13849-1規格に準拠した安全証明書の作成がさらに迅速かつ便利になります。 TIAセレクションツールが提供する追加機能により、安全機能の評価作業にかかる時間が短縮され、柔軟性が高まります。
機械の安全機能の選択、設定、評価をたった1つのツールで行えます。TIAセレクションツールによる機能安全評価により、IEC 62061およびISO 13849-1規格に準拠した安全証明書の作成がさらに迅速かつ便利になります。 TIAセレクションツールが提供する追加機能により、安全機能の評価作業にかかる時間が短縮され、柔軟性が高まります。