新しいField PG:SIMATIC IPC MD-57Aプログラミングデバイス

堅牢で高性能なノートブックがあれば、モバイルでの使用に最適な準備が整います。エンジニアリングソフトウェアがプリインストールされているため、すぐに実行できます。 衝撃、振動、電磁干渉は作業に影響しません。 PROFIBUS、PROFINET、シリアル接続による機械や工場との通信。 SIMATICメモリーカードは、装置内で直接再プログラムされます。
堅牢で高性能なノートブックがあれば、モバイルでの使用に最適な準備が整います。エンジニアリングソフトウェアがプリインストールされているため、すぐに実行できます。 衝撃、振動、電磁干渉は作業に影響しません。 PROFIBUS、PROFINET、シリアル接続による機械や工場との通信。 SIMATICメモリーカードは、装置内で直接再プログラムされます。