SIMATIC S7-1500 CPU
SIMATIC S7-1500の心臓部- CPUモジュールはSIMATIC S7-1500の心臓部です。CPUモジュールはユーザープログラムを実行し、コントローラーと他のオートメーション機器とのネットワークを構成します。SIMATIC S7-1500のCPUには、生産性と効率性の大幅な向上に役立つ多くの革新的技術が搭載されています。ハードウェアは非常にコンパクトで、IP20またはIP65/67規格の認定を受けています。高度に統合された多目的モジュールであるため、キャビネット内と周辺のスペース、およびスペアパーツの保管コストを節減できます。

SIMATIC S7-1500の心臓部- CPUモジュールはSIMATIC S7-1500の心臓部です。CPUモジュールはユーザープログラムを実行し、コントローラーと他のオートメーション機器とのネットワークを構成します。SIMATIC S7-1500のCPUには、生産性と効率性の大幅な向上に役立つ多くの革新的技術が搭載されています。ハードウェアは非常にコンパクトで、IP20またはIP65/67規格の認定を受けています。高度に統合された多目的モジュールであるため、キャビネット内と周辺のスペース、およびスペアパーツの保管コストを節減できます。