SIMATIC ET 200pro

保護等級IP65/67のモジュラー型多機能分散型I/Oシステム- SIMATIC ET 200proは、保護等級IP65/67の堅牢なモジュラー型汎用I/Oシステムです。標準およびフェールセーフ機能を備えた、PROFINETまたはPROFIBUS環境と接続するためのインターフェースモジュールを構成します。CPU機能を提供するインターフェースモジュールも選択できます。ET 200proは、その堅牢な設計により、機械的負荷が高い環境でも使用可能です。稼働中の電子機器および端末モジュールのホットスワップにより、プラントの可用性が高められます。
SIMATIC ET 200pro
保護等級IP65/67のモジュラー型多機能分散型I/Oシステム- SIMATIC ET 200proは、保護等級IP65/67の堅牢なモジュラー型汎用I/Oシステムです。標準およびフェールセーフ機能を備えた、PROFINETまたはPROFIBUS環境と接続するためのインターフェースモジュールを構成します。CPU機能を提供するインターフェースモジュールも選択できます。ET 200proは、その堅牢な設計により、機械的負荷が高い環境でも使用可能です。稼働中の電子機器および端末モジュールのホットスワップにより、プラントの可用性が高められます。