SIMATIC HMIコンフォートパネル
多彩なHMIアプリケーション向けハイエンドオペレーターデバイス- SIMATIC HMIコンフォートパネルは、装置レベルでハイパフォーマンス可視化アプリケーションを実装するように設計されています。機能性が高く、数多くのインターフェースを搭載しており、ハイエンドアプリケーションに最適です。SIMATIC HMIコンフォートパネルStandardのデバイスは、IP65保護デバイス、前面がステンレススチール製のパネル、または屋外アプリケーションやコーティング処理バージョンのような特殊なバリエーションを形成します。
![SIMATIC HMIコンフォートパネル SIMATIC HMIコンフォートパネル](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:0000f8a4148ce97b3a9a063b35915e9a32ee9615/width:100/quality:low/crop:0,04895104895104895:0,24475524475524477:0,9080919080919081:0,5114885114885115/SIMATIC-HMI.jpg)
多彩なHMIアプリケーション向けハイエンドオペレーターデバイス- SIMATIC HMIコンフォートパネルは、装置レベルでハイパフォーマンス可視化アプリケーションを実装するように設計されています。機能性が高く、数多くのインターフェースを搭載しており、ハイエンドアプリケーションに最適です。SIMATIC HMIコンフォートパネルStandardのデバイスは、IP65保護デバイス、前面がステンレススチール製のパネル、または屋外アプリケーションやコーティング処理バージョンのような特殊なバリエーションを形成します。