SIMATIC HMIベーシックパネル
コスト効率の高い第2世代のオペレーションとモニタリング- その高度なHMI基本ファンクションにより、SIMATIC HMI第2世代ベーシックパネルは、シンプルなHMIアプリケーションに最適なエントリークラスの製品シリーズです。このデバイスシリーズでは、4インチ、7インチ、9インチ、および12インチディスプレイのパネルが利用でき、キーまたはタッチパネルを組み合わせて使用できます。この革新的なワイドスクリーンディスプレイは、64,000色での高解像度表示に対応しています。このディスプレイは縦置きモードで設置でき、特に100%(消灯~全灯状態)の輝度調整により省エネルギーを実現しています。この革新的なユーザーインターフェースは、新しいコントロールやグラフィックによりユーザビリティが大きく向上し、さまざまな操作を簡単に行うことができます。USBインターフェースにはキーボードやマウス、バーコードリー…
コスト効率の高い第2世代のオペレーションとモニタリング- その高度なHMI基本ファンクションにより、SIMATIC HMI第2世代ベーシックパネルは、シンプルなHMIアプリケーションに最適なエントリークラスの製品シリーズです。このデバイスシリーズでは、4インチ、7インチ、9インチ、および12インチディスプレイのパネルが利用でき、キーまたはタッチパネルを組み合わせて使用できます。この革新的なワイドスクリーンディスプレイは、64,000色での高解像度表示に対応しています。このディスプレイは縦置きモードで設置でき、特に100%(消灯~全灯状態)の輝度調整により省エネルギーを実現しています。この革新的なユーザーインターフェースは、新しいコントロールやグラフィックによりユーザビリティが大きく向上し、さまざまな操作を簡単に行うことができます。USBインターフェースにはキーボードやマウス、バーコードリー…