SITOP PSU6200。ハイパフォーマンス。 診断機能強化。
幅広い用途向けのオールラウンド電源。960Wまでラインナップ! - 受賞歴のある産業用設計、省スペースデザイン、端子の最適化、包括的な診断オプション、高い動作信頼性。これらすべてを備えたSITOP PSU6200は、12 V、24 V、48 Vの標準アプリケーションに対応する極めてハイパフォーマンスな電源です。 電源ユニットは、診断機能の強化、迅速な設置、信頼性のあるオペレーションを実現する包括的な機能と特徴を備えています。 新しい三相電源24V/40Aと48V/20Aは、公称電力960Wまでのアプリケーションにも対応しています。
幅広い用途向けのオールラウンド電源。960Wまでラインナップ! - 受賞歴のある産業用設計、省スペースデザイン、端子の最適化、包括的な診断オプション、高い動作信頼性。これらすべてを備えたSITOP PSU6200は、12 V、24 V、48 Vの標準アプリケーションに対応する極めてハイパフォーマンスな電源です。 電源ユニットは、診断機能の強化、迅速な設置、信頼性のあるオペレーションを実現する包括的な機能と特徴を備えています。 新しい三相電源24V/40Aと48V/20Aは、公称電力960Wまでのアプリケーションにも対応しています。