LOGO!Power
配電盤用の薄型電源 - 小型で高性能な LOGO!Power。世界中で実績がある第4世代の超小型電源 ユニットは、 LOGO!8モジュールと共通の薄型で階段状のデザインにより、少ない設置スペースで高いパフォーマンスを発揮します。総合的な機能を備え、 柔軟な設置が可能で、電流の監視を行い、 エネルギー効率が高く、5 V、12 V、15 V、24 Vのあらゆる用途で使用できます。
配電盤用の薄型電源 - 小型で高性能な LOGO!Power。世界中で実績がある第4世代の超小型電源 ユニットは、 LOGO!8モジュールと共通の薄型で階段状のデザインにより、少ない設置スペースで高いパフォーマンスを発揮します。総合的な機能を備え、 柔軟な設置が可能で、電流の監視を行い、 エネルギー効率が高く、5 V、12 V、15 V、24 Vのあらゆる用途で使用できます。