SIMATIC SCADAシステムのオプション
複数のSCADAシステムと連携するオプションは、成長するプラントと異種システムの論理的な結果にすぎません。 SIMATIC SCADAオプションは、SIMATIC SCADAシステムにシームレスに統合されています。本番環境で一貫性のある一元化されたデータストレージを使用することにより、最大限の透明性を確保することが、適切な意思決定を迅速に行うための前提条件です。特定のターゲットグループに応じてローカルで、または現場にいるときにモバイルデバイスでデータを準備できます。 SIMATIC Process HistorianとSIMATIC Information Serverは、SIMATIC SCADAシステムの完全な補足としてこれらのタスクを満たします。オープン通信インターフェースを使用して自動化とITレベルを接続すると、より高レベルのMES/ERPソリューションを簡単に統合できます。 In…

複数のSCADAシステムと連携するオプションは、成長するプラントと異種システムの論理的な結果にすぎません。 SIMATIC SCADAオプションは、SIMATIC SCADAシステムにシームレスに統合されています。本番環境で一貫性のある一元化されたデータストレージを使用することにより、最大限の透明性を確保することが、適切な意思決定を迅速に行うための前提条件です。特定のターゲットグループに応じてローカルで、または現場にいるときにモバイルデバイスでデータを準備できます。 SIMATIC Process HistorianとSIMATIC Information Serverは、SIMATIC SCADAシステムの完全な補足としてこれらのタスクを満たします。オープン通信インターフェースを使用して自動化とITレベルを接続すると、より高レベルのMES/ERPソリューションを簡単に統合できます。 In…