光学IDシステム
光学IDはデジタル化と透明性を実現するための鍵です。これにより、製造、調達、出荷のプロセス全体にわたり製品とコンポーネントの完全なトレーサビリティを確保します。シーメンスでは、固定タイプとハンドヘルドの両方の用途向けに、ハイパフォーマンスで柔軟な光学リーダーで構成される包括的でスケーラブルなポートフォリオを用意しています。これにより、1D/2Dコードの読み取りと検証、光学文字認識(OCR)、物体認識を高速かつ容易に実行することができ、厳しい周囲条件においてもさまざまな状態の物体の表面で信頼できる識別機能を確実に利用できます。さらに、非常に大きな利点として、すべてのデバイスをオートメーション環境に容易に統合することができ、通信と接続のためのさまざまなオプションが用意されています。
光学IDはデジタル化と透明性を実現するための鍵です。これにより、製造、調達、出荷のプロセス全体にわたり製品とコンポーネントの完全なトレーサビリティを確保します。シーメンスでは、固定タイプとハンドヘルドの両方の用途向けに、ハイパフォーマンスで柔軟な光学リーダーで構成される包括的でスケーラブルなポートフォリオを用意しています。これにより、1D/2Dコードの読み取りと検証、光学文字認識(OCR)、物体認識を高速かつ容易に実行することができ、厳しい周囲条件においてもさまざまな状態の物体の表面で信頼できる識別機能を確実に利用できます。さらに、非常に大きな利点として、すべてのデバイスをオートメーション環境に容易に統合することができ、通信と接続のためのさまざまなオプションが用意されています。