SINECで効率的なネットワーク管理を実現
産業用ネットワークはますます複雑化しています。強力な産業用ネットワークを実現するためには、ハードウェアだけではなく、適切なネットワーク管理が不可欠です。SINECソフトウェアファミリは、ネットワークのさらなる活用を実現します。拡張可能なソフトウェアソリューションが提供されるため、運用技術(OT)分野でさまざまな規模のネットワークのニーズを満たし、最大で数万台ものデバイスに対応することが可能です。SINECなら、ネットワークコンポーネントの初期試運転、監視、管理から、中央レベルで必要なインフラストラクチャーのネットワークサービスの使用まで、ネットワーク管理のさまざまな側面で求められるすべての用途に対応することができます。
![海に囲まれた島の産業用プラントの光景。プラントの上部には、SINECソフトウェアファミリの特長を示すデジタルグラフィックが表示されている。 SINEC NMS、SINEC INS、SINEC PNIのソフトウェア製品で構成されたSiemens SINECソフトウェアファミリは、産業用ネットワーク管理に必要なすべての機能を提供](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5eb740da-9cf2-4295-8552-ffe2c8b0c146/width:100/quality:low/SINEC-NMSSINEC-INSSINEC-PNISiemens-SINEC.jpg)
産業用ネットワークはますます複雑化しています。強力な産業用ネットワークを実現するためには、ハードウェアだけではなく、適切なネットワーク管理が不可欠です。SINECソフトウェアファミリは、ネットワークのさらなる活用を実現します。拡張可能なソフトウェアソリューションが提供されるため、運用技術(OT)分野でさまざまな規模のネットワークのニーズを満たし、最大で数万台ものデバイスに対応することが可能です。SINECなら、ネットワークコンポーネントの初期試運転、監視、管理から、中央レベルで必要なインフラストラクチャーのネットワークサービスの使用まで、ネットワーク管理のさまざまな側面で求められるすべての用途に対応することができます。