PROFINET
企業のデジタル化の推進とそれに伴うほぼすべての領域におけるネットワーキングの広がりが、経済に極めて大きな潜在的影響を及ぼしています。 PROFINET(オートメーションの世界をリードする産業用イーサネット規格)は、エンドツーエンドの統合されたプロセスの作成とネットワークインターフェースの構成をサポートします。その目標は、あらゆるレベルでの生産の自動化を進め、リソースを最大限に活用することにあります。 この規格はオープンであるため、将来のすべての革新から利益を得ることができます。非常に高い柔軟性によって、カスタマイズされたマシンおよびプラントコンセプトの自由度がさらに高まります。他の追随を許さないその効率性により、リソースを最大限に活用することが可能になります。さらにその独自のパフォーマンスにより、高精度と製品品質が保証されます。 PROFINETを使用すれば、未来のデジタル化に対応でき…
企業のデジタル化の推進とそれに伴うほぼすべての領域におけるネットワーキングの広がりが、経済に極めて大きな潜在的影響を及ぼしています。 PROFINET(オートメーションの世界をリードする産業用イーサネット規格)は、エンドツーエンドの統合されたプロセスの作成とネットワークインターフェースの構成をサポートします。その目標は、あらゆるレベルでの生産の自動化を進め、リソースを最大限に活用することにあります。 この規格はオープンであるため、将来のすべての革新から利益を得ることができます。非常に高い柔軟性によって、カスタマイズされたマシンおよびプラントコンセプトの自由度がさらに高まります。他の追随を許さないその効率性により、リソースを最大限に活用することが可能になります。さらにその独自のパフォーマンスにより、高精度と製品品質が保証されます。 PROFINETを使用すれば、未来のデジタル化に対応でき…