プロセスオートメーション向け産業用イーサネットスイッチ
プロセス産業では、デジタル化が進む中、生成されるデータ(ビックデータ)量が大幅に増加し、フィールドレベルでのエンドツーエンド通信の必要性が増しています。このような状況を背景に、柔軟で安全な産業データ通信ネットワークの構築が求められています。PROFINETは、柔軟なネットワークアーキテクチャーをサポートするとともに、既存のPROFIBUSネットワークの統合が可能です。SCALANCE X産業用イーサネットスイッチは、PROFINETネットワークでの使用を想定して設計されているため、プロセス産業の特殊な要件にも対応します。
プロセス産業では、デジタル化が進む中、生成されるデータ(ビックデータ)量が大幅に増加し、フィールドレベルでのエンドツーエンド通信の必要性が増しています。このような状況を背景に、柔軟で安全な産業データ通信ネットワークの構築が求められています。PROFINETは、柔軟なネットワークアーキテクチャーをサポートするとともに、既存のPROFIBUSネットワークの統合が可能です。SCALANCE X産業用イーサネットスイッチは、PROFINETネットワークでの使用を想定して設計されているため、プロセス産業の特殊な要件にも対応します。