SCALANCE X-200

産業用マネージドイーサネットスイッチ レイヤー2- SCALANCE X-200スイッチを使用すると、さまざまな産業用途に対応したソリューションを簡単かつ確実に見つけることができるだけでなく、取り扱いにおける高い柔軟性からメリットを得ることができます。堅牢でコンパクトな形状で、さまざまなポートを揃えているため、多様なニーズに対応することが可能です。
シーメンスが提供する産業用イーサネットスイッチSCALANCE X-200
産業用マネージドイーサネットスイッチ レイヤー2- SCALANCE X-200スイッチを使用すると、さまざまな産業用途に対応したソリューションを簡単かつ確実に見つけることができるだけでなく、取り扱いにおける高い柔軟性からメリットを得ることができます。堅牢でコンパクトな形状で、さまざまなポートを揃えているため、多様なニーズに対応することが可能です。