PROFINETは、オープン性、柔軟性、効率性、優れたパフォーマンスを提供する、世界的に信頼されている高性能通信規格です。あらゆる産業環境の機械とシステムをシームレスに接続し、デジタル化の経済的可能性を解き放ち、OTとITの間のシームレスなネットワークを可能にします。
開放性: 既存の投資を保護し、標準のWebテクノロジーやさまざまなツールによる試運転と診断をサポートし、OPC UAなどの最新テクノロジーとの統合を可能にするオープンなIndustrial Ethernet 標準との真のベンダーに依存しない統合を実現します。
柔軟性: 多彩なプラントアーキテクチャ、モバイル、ワイヤレス、安全関連のアプリケーション、拡張可能なネットワークトポロジ、OPC UAとのシームレスな相互運用性により、適応性の高い自動化コンセプトを実装します。
効率: スマートエンジニアリング、予測テスト、迅速な試運転、包括的な診断、省エネ機能、すべての機械、診断、IT通信の統一ケーブルにより、ダウンタイム、メンテナンスの労力、リソース消費を削減します。
パフォーマンス: コンバージドIPとリアルタイム通信、正確なモーションコントロール、スケーラブルなネットワーク構造、高い堅牢性、迅速なデバイス起動、超高速の確定的データ交換により、生産性を高めます。