Αδιάκοπη λειτουργία στα 24 volts με κάθε τροφοδοτικό SITOP

Χάρη στην υψηλή αξιοπιστία τους, τα τροφοδοτικά SITOP είναι παγκοσμίως γνωστά για την υψηλή αξιοπιστία τους και για την ικανότητά τους να ανταπεξέρχονται σε κρίσιμες συνθήκες του δικτύου. Όλη μας η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει τροφοδοτικά των 24V σε διάφορες τάσεις εισόδου. Επίσης, η γκάμα μας σε DC-UPS και σε επεκτάσιμες μονάδες προσφέρει προστασία στο τροφοδοτικό για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Το SITOP είναι επίσης κορυφαίο όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, με ποσοστό αποδοτικότητας που φτάνει το 95%. Από τη σκοπιά της ενσωμάτωσης, τα τροφοδοτικά SITOP ενσωματώνονται στο λογισμικό TIA, ενώ μέσω του TIA Portal via PROFINET μας δίνεται η ευκαιρία για περισσότερα διαγνωστικά και επιλογές στο engineering.
Χάρη στην υψηλή αξιοπιστία τους, τα τροφοδοτικά SITOP είναι παγκοσμίως γνωστά για την υψηλή αξιοπιστία τους και για την ικανότητά τους να ανταπεξέρχονται σε κρίσιμες συνθήκες του δικτύου. Όλη μας η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει τροφοδοτικά των 24V σε διάφορες τάσεις εισόδου. Επίσης, η γκάμα μας σε DC-UPS και σε επεκτάσιμες μονάδες προσφέρει προστασία στο τροφοδοτικό για την αντιμετώπιση προβλημάτ…