Stern-Dreieck-Kombinationen
Mit einer Stern-Dreieck-Kombination, ob bereits vormontiert im Leistungsbereich von 5,5 kW bis 90 kW oder als Selbstzusammenbau bis zu einer Leistungsklasse von 500 kW, bieten wir eine kostengünstige, bewährte und hoch verfügbare Möglichkeit, Asynchronmotoren zuverlässig zu starten. Ein Selbstzusammenbau wird deutlich erleichtert durch steckbare Funktionsmodule bis 90 kW und eine durchgängige Fede…
![Stern-Dreieck-Kombination Stern-Dreieck-Kombination](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:74369956-1862-4af0-b091-38b874de3532/width:100/quality:low/Stern-Dreieck-Kombination.jpg)
Mit einer Stern-Dreieck-Kombination, ob bereits vormontiert im Leistungsbereich von 5,5 kW bis 90 kW oder als Selbstzusammenbau bis zu einer Leistungsklasse von 500 kW, bieten wir eine kostengünstige, bewährte und hoch verfügbare Möglichkeit, Asynchronmotoren zuverlässig zu starten. Ein Selbstzusammenbau wird deutlich erleichtert durch steckbare Funktionsmodule bis 90 kW und eine durchgängige Fede…