KNX – Standard pro automatizaci domů a budov
Siemens Gamma KNX portfolio prochází inovací a nabízí novou generaci akčních členů. U celého Gamma KNX portfolia navíc letos došlo ke snížení cen v průměru o 10 %. Gamma portfolio je založeno na celosvětovém komunikačním standardu KNX, který byl vyvinut speciálně pro řešení automatizace domů a budov. KNX je schválen jako mezinárodní (ISO/IEC 14543) i evropský (EN 50090) standard a je tak zaručena …
Siemens Gamma KNX portfolio prochází inovací a nabízí novou generaci akčních členů. U celého Gamma KNX portfolia navíc letos došlo ke snížení cen v průměru o 10 %. Gamma portfolio je založeno na celosvětovém komunikačním standardu KNX, který byl vyvinut speciálně pro řešení automatizace domů a budov. KNX je schválen jako mezinárodní (ISO/IEC 14543) i evropský (EN 50090) standard a je tak zaručena …