SITOP smart
Napájecí zdroje SITOP smart jsou díky svému kompaktnímu provedení, špičkovému výkonu a nízké ceně optimálním řešením pro nejrůznější aplikace s napájením 24 V a 12 V. Přes svůj kompaktní tvar nabízejí špičkovou ochranu proti přetížení. Speciální funkce navíc zajistí dodávky až 150 % jmenovitého proudu po dobu pěti sekund. Dokáží si tak snadno poradit i s vysokým zatížením. Tyto tenké napájecí zdro…
![Fotografie produktové skupiny standardních napájecích zdrojů SITOP smart Standardní napájecí zdroje SITOP smart](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:76ebac59bf09f7e4173c3aabfd245f88535ecda8/width:100/quality:low/crop:0,099:0,099644128113879:0,8:0,800711743772242/Standardn-napjec-zdroje-SITOP-smart.jpg)
Napájecí zdroje SITOP smart jsou díky svému kompaktnímu provedení, špičkovému výkonu a nízké ceně optimálním řešením pro nejrůznější aplikace s napájením 24 V a 12 V. Přes svůj kompaktní tvar nabízejí špičkovou ochranu proti přetížení. Speciální funkce navíc zajistí dodávky až 150 % jmenovitého proudu po dobu pěti sekund. Dokáží si tak snadno poradit i s vysokým zatížením. Tyto tenké napájecí zdro…