Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Obrázek produktu průmyslového ethernetového zařízení Profinet s modrobílým barevným schématem.

PROFINET — Komunikace v reálném čase v terénu

Optimalizujte svou průmyslovou komunikaci s PROFINET. Přední standard Industrial Ethernet umožňuje bezpečné, robustní a flexibilní připojení v reálném čase z terénu do cloudu.

Osvědčený. Výkon. PROFINET

Průmyslová komunikace pro digitalizaci

PROFINET je celosvětově důvěryhodný a vysoce výkonný komunikační standard, který poskytuje otevřenost, flexibilitu, efektivitu a vynikající výkon. Bezproblémově propojuje stroje a systémy napříč všemi průmyslovými prostředími — uvolňuje ekonomický potenciál digitalizace a umožňuje bezproblémové propojení mezi OT a IT.

Otevřenost: Dosáhněte skutečné integrace nezávislé na dodavateli s otevřeným standardem Industrial Ethernet, který chrání stávající investice, podporuje uvedení do provozu a diagnostiku prostřednictvím standardních webových technologií a různých nástrojů a konverguje se v souladu s moderními technologiemi, jako je OPC UA.

Flexibilita: Implementujte vysoce přizpůsobitelné koncepty automatizace prostřednictvím všestranných architektur zařízení, mobilních, bezdrátových a bezpečnostních aplikací, rozšiřitelných síťových topologií a bezproblémové interoperability s OPC UA.

Účinnost: Snižte prostoje, úsilí na údržbu a spotřebu zdrojů pomocí inteligentního inženýrství, prediktivního testování, rychlého uvedení do provozu, komplexní diagnostiky, funkcí úspory energie a jednotné kabeláže pro všechny stroje, diagnostiku a IT komunikaci.

Výkon: Zvyšte produktivitu prostřednictvím konvergované komunikace IP a komunikace v reálném čase, přesného řízení pohybu, škálovatelných síťových struktur, vysoké robustnosti, rychlého spuštění zařízení a ultrarychlé deterministické výměny dat.

Cables in connected to a device with illuminated green status lights.

Prozkoumat produkty

Konfigurujte, monitorujte a optimalizujte sítě PROFINET pomocí výkonných softwarových nástrojů. Umožněte rychlé uvedení do provozu, automatizované kontroly, proaktivní plánování a validaci, abyste zajistili efektivní a odolnou průmyslovou komunikaci.

PROFINET — Produktivita na sílu čtyř

Zjistěte, jak můžete zvýšit svou produktivitu pomocí profilů PROFINET. Poslechněte si zkušenosti zákazníků o tom, jak tyto faktory implementovat.

Nejčastější dotazy

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Kybernetická bezpečnost pro průmysl

Bezpečnostní informace

Aby bylo možné chránit zařízení, systémy, stroje a sítě před kybernetickými hrozbami, je nutné implementovat — a neustále udržovat — holistický a nejmodernější koncept průmyslové bezpečnosti. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří pouze jeden prvek takového konceptu. Pro více informací o průmyslové bezpečnosti navštivte prosím.