SINAMICS PERFECT HARMONY GH150

更加通用的模块化中压变频器。SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 由许多低压单元串联,用于产生传动系统的中压输出。由于这种模块化设计,可针对广泛的电压和输出功率对变频器进行精确扩展。由于能够在运行过程中在不到 5 ms 时间内旁路任一单元并保持完整输出电压,因此可保证应用的较高可用性。该变频调速柜具有一些有助于实现其多用性的独特功能特点,如单独的变压器和控制柜配置、船舶认证以及经过电弧故障试验的设计。
更加通用的模块化中压变频器。SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 由许多低压单元串联,用于产生传动系统的中压输出。由于这种模块化设计,可针对广泛的电压和输出功率对变频器进行精确扩展。由于能够在运行过程中在不到 5 ms 时间内旁路任一单元并保持完整输出电压,因此可保证应用的较高可用性。该变频调速柜具有一些有助于实现其多用性的独特功能特点,如单独的变压器和控制柜配置、船舶认证以及经过电弧故障试验的设计。