SINAMICS GL150

SINAMICS GL150 是一种 LCI 变频器(负载换相变频器),适用于具有可变和恒定转矩特性且额定功率高达 85 MW(根据要求,可提供更高额定功率)的单机传动应用。这种变频器采用风冷和水冷设计,可实现二象限或四象限运行。它常用于最高转速大约为 7000 rpm 的大型同步电机和发电机的变速操作和起动操作。
SINAMICS GL150 是一种 LCI 变频器(负载换相变频器),适用于具有可变和恒定转矩特性且额定功率高达 85 MW(根据要求,可提供更高额定功率)的单机传动应用。这种变频器采用风冷和水冷设计,可实现二象限或四象限运行。它常用于最高转速大约为 7000 rpm 的大型同步电机和发电机的变速操作和起动操作。