SINAMICS 中压变频器
满足每种需求的变频器。西门子 SINAMICS 中压变频器的灵活性与性能优异。西门子变频器所适用的电机电压等级为 1.4 kV 到 13.8 kV,额定功率为 150 kW 到 85 MW,具有满足现代应用需要的高可靠性、长寿命和高质量,在今天竞争激烈的变频器市场上,可保证连续正常运行。鉴于项目要求的复杂性,建议用户与当地西门子代表联系,以在针对具体应用选择正确的变频器方面获得更多帮助。
![455-190271-KeyVisual-LDA-Drives-Poster-v3-300dpi-rgb.jpg 455-190271-KeyVisual-LDA-Drives-Poster-v3-300dpi-rgb.jpg](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:1c17b64d-8181-4009-a521-32e3e71d05e4/width:100/quality:low/crop:0:0,32:0,998422712933754:0,356/455-190271-KeyVisual-LDA-Drives-Poster-v3-300dpi-rgb.jpg)
满足每种需求的变频器。西门子 SINAMICS 中压变频器的灵活性与性能优异。西门子变频器所适用的电机电压等级为 1.4 kV 到 13.8 kV,额定功率为 150 kW 到 85 MW,具有满足现代应用需要的高可靠性、长寿命和高质量,在今天竞争激烈的变频器市场上,可保证连续正常运行。鉴于项目要求的复杂性,建议用户与当地西门子代表联系,以在针对具体应用选择正确的变频器方面获得更多帮助。