适合要求苛刻的高性能应用的变频调速柜
结构紧凑的 SINAMICS S150 变频调速柜为适用于机器制造与工厂工程中的变速驱动装置。它们特别适合实现对动态性和速度精度要求很高且需要以高制动能量频繁制动的 4 象限应用。SINAMICS S150 可提供具有很高精度和动态性的高性能速度控制。这些变频调速柜覆盖了从 75 kW 到 1200 kW 的功率范围。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:1dc57418-fa2d-46a0-ac7f-460ea8690001/width:100/quality:low/P-D213-XX-00006-HD.png)
结构紧凑的 SINAMICS S150 变频调速柜为适用于机器制造与工厂工程中的变速驱动装置。它们特别适合实现对动态性和速度精度要求很高且需要以高制动能量频繁制动的 4 象限应用。SINAMICS S150 可提供具有很高精度和动态性的高性能速度控制。这些变频调速柜覆盖了从 75 kW 到 1200 kW 的功率范围。