利用 SIGENTICS M 发电机提升电力产出

SIGENTICS M(模块化)具有模块化的框架、紧凑的设计以及各种冷却方式,您可以更快并以更高可持续性实现高效电力产出,设计流程简化,电力参数的组态容易、快速且灵活。该发电机的效率高达 98.5 %,可靠性高,确保即使在极端条件下也能确保极高发电量。40 多年来,SIGENTICS M 发电机实现了可持续的运行,维护量很小,振动水平极低,运行十分安静。SIGENTICS M 是西门子推出的高性能同步交流发电机。这种发电机基于西门子发电机的成熟设计,为全球范围内各种各样的应用提供电力。
SIGENTICS M
SIGENTICS M(模块化)具有模块化的框架、紧凑的设计以及各种冷却方式,您可以更快并以更高可持续性实现高效电力产出,设计流程简化,电力参数的组态容易、快速且灵活。该发电机的效率高达 98.5 %,可靠性高,确保即使在极端条件下也能确保极高发电量。40 多年来,SIGENTICS M 发电机实现了可持续的运行,维护量很小,振动水平极低,运行十分安静。SIGENTICS M 是西门子推出的高性能同步交流发电机。这种发电机基于西门子发电机的成熟设计,为全球范围内各种各样的应用提供电力。