SIMOTICS HV M
更高的可靠性。电机采用模块化冷却概念,应用于石油和天然气、石化、化工、钢铁、造船、水泥、纤维、水和废水处理以及发电等行业。生命周期成本非常重要,这就使得 SIMOTICS HV M 电机非常有吸引力。特别是对于变速驱动型电机,由于具有更佳的性能值,SINAMICS 低压变频器和整个传动系的优化使得整个生命周期的成本更低。SIMOTICS HV C 电机节省能源,几乎不需要维护,并且能够在电机长使用寿命期间运行可靠。除此之外,还有高度的机械刚度及重量优化和降噪设计。
![SIMOTICS HV M SIMOTICS HV M](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:dd64a5439f3d71814599b168920d72ba82afc761/width:100/quality:low/crop:0:0,24437299035369775:0,998:0,602357984994641/keyvisual-motor-150dpi-full-rgb-jpg.jpg)
更高的可靠性。电机采用模块化冷却概念,应用于石油和天然气、石化、化工、钢铁、造船、水泥、纤维、水和废水处理以及发电等行业。生命周期成本非常重要,这就使得 SIMOTICS HV M 电机非常有吸引力。特别是对于变速驱动型电机,由于具有更佳的性能值,SINAMICS 低压变频器和整个传动系的优化使得整个生命周期的成本更低。SIMOTICS HV C 电机节省能源,几乎不需要维护,并且能够在电机长使用寿命期间运行可靠。除此之外,还有高度的机械刚度及重量优化和降噪设计。