SIMOTICS HV C 隔爆型

先进的紧凑型电机 – 更加可靠。SIMOTICS HV C 防爆型电机是一种新的超紧凑型电机,即使在高度爆炸环境下也能确保更大的安全性和非常可靠的运行。革命性的冷却概念(申请中)将表面冷却电机的原理与冷却管冷却相结合,并且由于采用更加紧凑的设计,确保了高功率密度。SIMOTICS HV C 隔爆型电机广泛应用于工业领域,如石油和天然气、化工或船舶。在这些领域,这些电机用于驱动泵、压缩机和风机。
SIMOTICS HV C flameproof
先进的紧凑型电机 – 更加可靠。SIMOTICS HV C 防爆型电机是一种新的超紧凑型电机,即使在高度爆炸环境下也能确保更大的安全性和非常可靠的运行。革命性的冷却概念(申请中)将表面冷却电机的原理与冷却管冷却相结合,并且由于采用更加紧凑的设计,确保了高功率密度。SIMOTICS HV C 隔爆型电机广泛应用于工业领域,如石油和天然气、化工或船舶。在这些领域,这些电机用于驱动泵、压缩机和风机。