SIMOTICS HV HP
优化的化工厂可用性。SIMOTICS HV HP 是一种平台电机,具有独特的模块化特性和对客户特定要求的高度适应性。标准化平台概念结合了批量生产与定制解决方案的优势,可根据您的需求灵活高效地进行调整。SIMOTICS HV HP是第一款可以利用西门子选型工具选择的最大功率范围定制化电机:便于选型和配置,加速产品报价流程,并减少工作量。丰富的选件和更宽的速度范围,使得SIMOTICS HV HP 可覆盖石油和天然气工业、化工、金属和船舶等各种行业的许多复杂应用,例如:压缩机、泵、挤出机、精炼机、发电机以及风机和鼓风机。支持直接电网运行和 使用SINAMICS MV 变频器运行,从而可实现涵盖整个生命周期的可靠的和高性价比的驱动系统。
![SIMOTICS HV HP SIMOTICS HV HP](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:1e0434cd100cd901a47cb58a7c80f2c9e1ba8abc/width:100/quality:low/simotics-hv-hp-1-rgb-1080px.jpg)
优化的化工厂可用性。SIMOTICS HV HP 是一种平台电机,具有独特的模块化特性和对客户特定要求的高度适应性。标准化平台概念结合了批量生产与定制解决方案的优势,可根据您的需求灵活高效地进行调整。SIMOTICS HV HP是第一款可以利用西门子选型工具选择的最大功率范围定制化电机:便于选型和配置,加速产品报价流程,并减少工作量。丰富的选件和更宽的速度范围,使得SIMOTICS HV HP 可覆盖石油和天然气工业、化工、金属和船舶等各种行业的许多复杂应用,例如:压缩机、泵、挤出机、精炼机、发电机以及风机和鼓风机。支持直接电网运行和 使用SINAMICS MV 变频器运行,从而可实现涵盖整个生命周期的可靠的和高性价比的驱动系统。