SIMOTICS HV C 水套冷却电机
节省空间,运行高效,适用于恶劣环境应用。SIMOTICS HV C 水套冷却电机是一种高压电机,采用优化的冷却概念,结构极为紧凑,是空间受限应用的理想解决方案。可安装于污秽、腐蚀、含盐等极端位置。该类电机可回收耗散热量并用于过程本身。通过附加优化,实现了电机轻量化,运行更安静,振动性能进一步改善,确保工厂或系统平稳运行,延长其使用寿命。
![SIMOTICS HV C water-jacket-cooled SIMOTICS HV C water-jacket-cooled](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:3f9149e5-cb68-40c7-b36e-115feb382e7a/width:100/quality:low/crop:0,081:0,05693950177935943:0,918:0,9199288256227758/Motoren-Metall-Waterjacked-powerpoint.jpg)
节省空间,运行高效,适用于恶劣环境应用。SIMOTICS HV C 水套冷却电机是一种高压电机,采用优化的冷却概念,结构极为紧凑,是空间受限应用的理想解决方案。可安装于污秽、腐蚀、含盐等极端位置。该类电机可回收耗散热量并用于过程本身。通过附加优化,实现了电机轻量化,运行更安静,振动性能进一步改善,确保工厂或系统平稳运行,延长其使用寿命。