SIMOTICS HV 电机 - 满足各种需求

可靠性高,使用寿命长。丰富的选件使 SIMOTICS HV 电机成为几乎任何可想象配置的优选,功率范围介于 150kW 到 100 MW 及以上,转速范围介于 7rpm 至 15900 rpm,扭矩 2460kNm,并且符合 IEC 和 NEMA 标准。选件包括不同的冷却系统和所有常见的防爆类型。此外,防护等级可达 IP66,特殊喷漆系统可用于恶劣环境和极端条件下。我们甚至可提供适用于-60° C 温度和 符合 API 标准严格振动质量要求的SIMOTICS HV 电机。凭借其紧凑、模块化、高功率、定制化和ANEMA 系列,SIMOTICS HV 电机非常适合中压范围内的各种大型驱动应用。
SIMOTICS High Voltage Motors
可靠性高,使用寿命长。丰富的选件使 SIMOTICS HV 电机成为几乎任何可想象配置的优选,功率范围介于 150kW 到 100 MW 及以上,转速范围介于 7rpm 至 15900 rpm,扭矩 2460kNm,并且符合 IEC 和 NEMA 标准。选件包括不同的冷却系统和所有常见的防爆类型。此外,防护等级可达 IP66,特殊喷漆系统可用于恶劣环境和极端条件下。我们甚至可提供适用于-60° C 温度和 符合 API 标准严格振动质量要求的SIMOTICS HV 电机。凭借其紧凑、模块化、高功率、定制化和ANEMA 系列,SIMOTICS HV 电机非常适合中压范围内的各种大型驱动应用。