为什么 SIMATIC 虚拟化即服务?
SIMATIC Virtualization a Service 从单一来源为基于 PC 的控制系统提供完整、随时可运行的虚拟化解决方案。从主机和虚拟机管理程序配置到虚拟机、操作系统和统包软件安装,硬件、软件、设置和生命周期服务均已完全集成。全面的支持确保了每个阶段的可靠运行。
借助高可用性和超融合基础架构,工作负载在出现故障时会自动转移,以保持系统运行,最大限度地延长正常运行时间,简化扩展,并使管理更轻松、更高效。
SIMATIC Virtualization a Service 从单一来源为基于 PC 的控制系统提供完整、随时可运行的虚拟化解决方案。从主机和虚拟机管理程序配置到虚拟机、操作系统和统包软件安装,硬件、软件、设置和生命周期服务均已完全集成。全面的支持确保了每个阶段的可靠运行。
借助高可用性和超融合基础架构,工作负载在出现故障时会自动转移,以保持系统运行,最大限度地延长正常运行时间,简化扩展,并使管理更轻松、更高效。
经过系统测试和预配置的工业应用虚拟化平台,支持整个系统的高可用性。
通过虚拟化平台和优化IT资源的使用,实现高能效和节省空间。
通过节省能源和空间以及优化维护和现代化来降低成本。

我们的单一来源服务提供完整的统包虚拟化解决方案。我们提供所有硬件、软件和全面的生命周期支持,管理部署以确保您的系统立即运行。

在虚拟化系统的整个生命周期中,我们为有关系统组件功能、使用和操作的所有技术问题提供全面支持。

可选的超融合基础架构 (HCI) 为虚拟机提供高可用性,从而为已安装的应用程序(例如 SIMATIC PCS neo、SIMATIC PCS 7、SIMATIC WinCC、TIA Portal、BRAUMAT/SISTAR 等)提供高可用性。